Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-25 - Scatola da incasso, HaloX® 100
Lista materiale
1281-25
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1281-25
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100, Telaio di rialzo, altezza 25 mm
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 100
H
Altezza
25 mm
FA
per articolo no.
1281-xx/1290-30
ELL
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 25 mm
ENO
E-No.
920 896 969
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, anello di prolunga. Altezza 25 mm Anello di prolunga sintetico per l'ingrandimento della profondità di 25 mm Prolungamento multiplo possibile Numero d' articolo: 1281-25 / E-No.: 920 896 949
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD