Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1293-00 - Scatola da incasso KompaX® 1
Lista materiale
1293-00
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1293-00
BZ
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 1, per calcestruzzo colato in situ
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
585 mm
B
Larghezza
440 mm
T
Profondità
131 mm
DA
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
160-300 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 Watt
LLEI
Potenza della lamapada max.
90 Watt
ENO
E-No.
920839259
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1794 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
21.9 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330214
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso KompaX® 1 Installazione su: calcestruzzo sul cantiere Aperture a soffitto, diametro ___________ profondità d'incasso per lampade_______________(max. 200mm)) Potenza della lampada_______________ Apertura alimentatore (AL)_____________ Dimensioni alimentaore (LxBxH) ___________ Spessore soffitto____________ classe di protezione antincendio F_____ (Per favore riempire tutto) Numero d'articolo: 1293-00 / E-No.: 920 839 259
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD