Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9923.30.850 - Einlasskasten 1x3, GDP 850°C
Stückliste
9923.30.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9923.30.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x3, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
190 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
1x3
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
18
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 607 029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
97.130 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
1.377 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614236223
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 18 Kombination: 1x3 Artikelnummer: 9923.30.850 / E-No.: 372 607 029
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9926.850 - Einlasskasten 3x2, GDP 850°C
    AGRO
    9924.850 - Einlasskasten 2x2, GDP 850°C
    AGRO
    9923 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
    KAISER
    HaloX 180 Werksfertigung - HaloX 180 Werksfertigung
    AGRO
    9909.01.850 - UP-Abzweigdose, quadratisch 850°
    KAISER
    HaloX 100 Ortbeton - HaloX 100 Ortbeton
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen