피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 70176012511 E-Tee MOP water 16bar/gas 10bar PE 100-RC black 125 SDR 17-11
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/electro_fusion_fittings/176.prj},{NB=AGRU_70176012511_E-Tee_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_125 SDR 17-11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70176012511},{M=70176012511},{BILDCODE=176},{WEIGHT=3.700},{DIMENSIONLANG=125 SDR 17-11},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=E-Tee},{EXT_BEZ_2=MOP water 16bar/gas 10bar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=125.000},{L=347.500},{L3=111.000},{D=170.000},{D1=93.100},{Z=211.000},{T=86.000},{S1=6},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
176 - E-Tee
Bill of material
AGRU_70176012511_E-Tee_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_125 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70176012511
70176012511
M
Article number
70176012511
70176012511
BILDCODE
Image Code
176
WEIGHT
Weight
3.700
3.700
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
125 SDR 17-11
125 SDR 17-11
DURCHMESSER
Dimension short
125
125
EXT_BEZ_1
Description 1
E-Tee
EXT_BEZ_2
Description 2
MOP water 16bar/gas 10bar
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Electro-fusion
DA
Outside diameter (DAOD)
125.000
125.000
mm
L
Dimension L
347.500
347.500
mm
L3
111.000
111.000
mm
D
170.000
170.000
mm
D1
93.100
93.100
mm
Z
211.000
211.000
mm
T
86.000
86.000
mm
X1
70110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청