Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
061 - Elbow 90°
Bill of material
AGRU_70061009009_Elbow 90_long spigot_PE 100-RC black_90X10.1 SDR9 ISO S-4
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
061
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Elbow 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
EXT_BEZ_3
Description 3
SDR 7,4 machined to SDR 9
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + E-socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L3
mm
Z
mm
XX
Elbow 90
X1
70001
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)