Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 125
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
307 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_70307351109_Tee reduced_short spigot_PE 100-RC black_355/110 SDR9 ISO S-4
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
307
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Tee reduced
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L3
mm
D1
mm
Z
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD