피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 70012022517 Stub Flange DIN short spigot PE 100-RC black 225X13.4 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/012.prj},{NB=AGRU_70012022517_Stub Flange DIN_short spigot_PE 100-RC black_225X13.4 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70012022517},{M=70012022517},{BILDCODE=012},{WEIGHT=1.499},{DIMENSIONLANG=225X13.4 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=225},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=short spigot},{EXT_BEZ_4=-},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=225.000},{S=13.400},{L=112.500},{L3=60.000},{D3=235.000},{D4=268.000},{H=24.000},{X1=70100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_70012022517_Stub Flange DIN_short spigot_PE 100-RC black_225X13.4 SDR17 ISO S-8
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70012022517
70012022517
M
Article number
70012022517
70012022517
BILDCODE
Image Code
012
WEIGHT
Weight
1.499
1.499
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
225X13.4 SDR17 ISO S-8
225X13.4 SDR17 ISO S-8
DURCHMESSER
Dimension short
225
225
EXT_BEZ_1
Description 1
Stub Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
EXT_BEZ_4
Description 4
-
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
S
13.400
13.400
mm
L
Dimension L
112.500
112.500
mm
L3
60.000
60.000
mm
D3
235.000
235.000
mm
D4
268.000
268.000
mm
H
24.000
24.000
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Actualiser l'aperçu
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.
Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Demande d'offre