카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.1 - Stub Flange ANSI
Bill of material
AGRU_70012116011_Stub Flange ANSI_short spigot_PE 100-RC black_160X14.6 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
012.1
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Stub Flange ANSI
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
인치
S
mm
L
Dimension L
mm
L3
mm
D3
mm
D4
mm
H
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드