Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 153
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
705 - Pipe 5m
Bill of material
AGRU_70705025017_Pipe 5m_PE 100-RC black_250X14.8 SDR17 ISO S-8_5000
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
705
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Pipe 5m
EXT_BEZ_4
Description 4
-
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
extruded
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Länge
mm
Введите значение для L
Länge
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей