Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
101 - Courbe 90°
Nomenclature
AGRU_82101169037_Bend 90_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
101
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Courbe 90°
MATERIAL
Matériel
HDPE/HDPE
HERSTELLV
Processus de fabrication
injection+prémontage
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage simultané
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
D1
mm
D2
mm
Z
mm
X1
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés