Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
197 - Poly-Flo Accesorio fijo
Lista de materiales
AGRU_11197503271_Poly-Flo Dog Bone_with transition to single tube_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
197
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Poly-Flo Accesorio fijo
EXT_BEZ_2
Descripción 2
con conexión a monotubo
MATERIAL
Material
PPR gris
HERSTELLV
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura simultánea+cascada
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD