Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
007 - Réducteur concentrique
Nomenclature
AGRU_40007116321_Reducer concentric_short spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
40007116321
M
Numéro de l'article
40007116321
BILDCODE
Code d'image
007
WEIGHT
Poids
0.140 kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
110/63 SDR21 ISO S-10
DURCHMESSER
Dimension courte
110/63
EXT_BEZ_1
Description 1
Réducteur concentrique
EXT_BEZ_2
Description 2
branches courtes
MATERIAL
Matériel
ECTFE natural
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000 mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
63 mm
S
5.300 mm
S1
3.000 mm
L
Dimension L
65.000 mm
L1
11.000 mm
L2
7.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés