Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
341.1 - Robinet à membrane pneum.
Nomenclature
AGRU_40341103221_Diaphragm Valve Pneumatic_opened by resilience_ECTFE natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
341.1
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet à membrane pneum.
EXT_BEZ_2
Description 2
ouvert par résilience
EXT_BEZ_3
Description 3
membrane EPDM/PTFE
MATERIAL
Matériel
ECTFE natural
VERBINDUNG
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
NDM
6.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés