Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
22.082 - Adaptateur
Nomenclature
AGRU_22082404007_Adaptor_R metal female thread+hexag._PE 100 blue_40X1 1/4 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
22.082
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptateur
EXT_BEZ_2
Description 2
filetage int. métall. R+6 pans
MATERIAL
Matériel
PE 100 bleu
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
L
Dimension L
mm
L4
mm
DSP
mm
T
mm
SW
mm
RIN
Pouce
P
16.000 bar
KGEW
mm
E
Dimension E
mm
NRRILL
nr rill
1.450 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés