Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
363.13 - Ball Valve M1
Bill of material
AGRU_22363133207_Ball Valve M1_FPM-sealing_PE 100 blue_32 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
363.13
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Ball Valve M1
EXT_BEZ_2
Description 2
FPM-sealing
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
L
Dimension L
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
DSP
mm
B
mm
T
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей