Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
069 - Réducteur excentrique
Nomenclature
AGRU_11069221611_Reducer excentric_long spigot_PPR grey_225/160 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
069
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Réducteur excentrique
EXT_BEZ_2
Description 2
branches allongées
MATERIAL
Matériel
PPR grey
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + électrique
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés