Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 138
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
12.705 - Pipe 5m
Bill of material
AGRU_12705022526_Pipe 5m_PPH grey_225X8.6 SDR26 ISO S-12.5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
12.705
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Pipe 5m
MATERIAL
Material
PPH grey
HERSTELLV
Manufacturing process
extruded
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей