Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
329 - Bogen 30°
Stückliste
AGRU_12329071041_Bend 30_segmented/inside bead removed_PPH grey_710X17.4 SDR41 ISO S-20
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
329
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Bogen 30°
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
segmented/inside bead removed
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
derating factor 0.8
MATERIAL
Material
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpfschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Z
mm
B
mm
T
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen