Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
341.0 - Válvula de diafragma pneum.
Lista de peças
AGRU_35341003221_Diaphragm Valve Pneumatic_closed by resilience_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
341.0
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Válvula de diafragma pneum.
EXT_BEZ_2
Descrição 2
fechada por resiliência
EXT_BEZ_3
Descrição 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR + HPF
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD