카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
16.306 - Sanitary Joint Fitting
Bill of material
AGRU_16306003211_Sanitary Joint Fitting_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
16.306
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Sanitary Joint Fitting
MATERIAL
Material
PP natural
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
인치
S
mm
L
Dimension L
42.000 mm
L1
23.000 mm
L2
2.800 mm
D
mm
D1
mm
D3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드