Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
244 - Robinet pressuriseur V186
Nomenclature
AGRU_72244003211_Pressure retaining valve V186_PTFE diaphragm_PP Pure grey_32 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
244
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet pressuriseur V186
EXT_BEZ_2
Description 2
membrane PTFE
MATERIAL
Matériel
PP Pure grey
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés