Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
248.1 - Gauge guard Z800
Bill of material
AGRU_72248102511_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PP Pure grey_25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
248.1
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Gauge guard Z800
EXT_BEZ_2
Description 2
PTFE diaphragm
EXT_BEZ_3
Description 3
Manometer 0-10 bar
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pollici
DN
S
mm
L
Dimension L
84.500 mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD