Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
001.2 - Courbe 45°
Nomenclature
AGRU_34001216000_Bend 45_AGRU-Vent PVDF_160X3.0
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
001.2
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Courbe 45°
MATERIAL
Matériel
AGRU-Vent PVDF
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
R
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés