Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
337.1 - Sampling Valve
Bill of material
AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
35337100011
M
Article number
35337100011
BILDCODE
Image Code
337.1
WEIGHT
Weight
0.053 kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
10 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension short
10
EXT_BEZ_1
Description 1
Sampling Valve
EXT_BEZ_2
Description 2
NPT-thread
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Thread connection
DA
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Дюйм
DN
6.000
L
Dimension L
58.500 mm
L1
28.500 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
14.500 mm
GIN
0.250 Дюйм
NPT
0.250
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей