Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSKAZAR - 模数2~4
Bill of material
GSKAZAR-2.5-25-B-16-K12
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
CZ
材质
45#
RCL
热处理
齿面高频淬火
CMYD
齿面硬度
50~60HRC
BMCL
表面处理
齿面以及外表面氧化
MS
模数
CS
齿数
XZ
形状
D
孔径
mm
D1
轮毂径
mm
D2
分度圆直径
mm
D3
齿顶圆直径
mm
E
组装距离
mm
F
全长
mm
G
齿顶距离
mm
H
轮毂长
mm
L
孔长
mm
J
齿宽
mm
XD
支撑面直径
mm
WQ1
许用扭矩弯曲强度
N·m
CM1
许用扭矩齿面强度
N·m
WQ2
许用扭矩弯曲强度
Kgf·m
CM2
许用扭矩齿面强度
Kgf·m
CX
侧隙
mm
ZL
质量
kg
CSB
齿数比
1
LXJ
螺旋角
35°
YLJ
压力角
20°
XING
齿形
格里森
JD
精度等级
1
PDF
pdf
gskazar.pdf
A
B
M1
T
BS
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models