Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 27
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GBSNNC1.5 - 标准直齿轮 模数1.5 压力角20°
Bill of material
GBSNNC-1.5-30-15-A-d6
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
CZ
材质
碳素结构钢
BMCL
表面处理
-
RCL
热处理
-
JD
精度(GB/T 10095)
8级
MS
模数
1.5
CS
齿数
B
厚度
15 mm
CLXZ
齿轮形状
DR
G
分度圆直径
mm
D
齿顶圆直径
mm
DF
齿根圆直径
mm
H
L
L1
L2
M
粗牙螺纹
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
N·m
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
N·m
PDF
gbsnnc1.5.pdf
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD