카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RRSN - 带轴配管型滚轮 直柱型/两端内螺纹型/两端挡圈槽型
Bill of material
RRSN-D60-d20-L100-E5-F5-M5-N5-P5-S5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
直柱形
CZ
材质
碳钢
BMCL
表面处理
无电解镀镍
D
mm
DG6
dg6
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
F
mm
M
mm
N
mm
P
5 mm
S
5 mm
XD1
d1
mm
D1
mm
B
mm
T
t
mm
T1
t公差
+0.14/0
D2H7
d2h7
mm
H7
h7公差
SYDQ
适用挡圈
PDF
rrsn.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드