Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-XL050 - 一体式梯形齿免键同步带轮XL型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-XL050-34-E-d10
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
DK
同步带宽
12.7mm
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
衬套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰材质处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套材质
四氧化三铁保护膜
GCKD
公称宽度
XL050
CS
齿数
DLXZ
带轮形状
XZ1
XD
轴孔
mm
DR
mm
DS
mm
DFO
mm
DFI
mm
W
19 mm
A
14 mm
PDF
apzaa-xl050.pdf mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models