Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Šroubení Mod. 6501 4 - M5
Stückliste
6501 4-M5
IDNR
Identifikační číslo
MOD
Mod.
6501 4-M5
A
4 mm
D
M5
C
3.5 mm
E
6.0 mm
F
9 mm
H
4 mm
M
17.5 mm
SW
8 mm
INFO
Infotext
Informace
Infotext
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model