Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4H - 4H 端部模块
Stückliste
CNVL-4H
MOD
CNVL-4H
C
88.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
I
13.0 mm
M
4.300 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
G
G1/2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型