Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Rozdělovače s oddělenými odfuky (nízká verze)
Stückliste
CNV-318-3
IDNR
Identifikační číslo
MOD
Mod.
NV
N° ventilů
mm
A
73 mm
B
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
Ø
7 mm
F
178 mm
G
83 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
vhodné pro
Série 3 - G 1/8
INFO
Infotext
Informace
Infotext
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model