Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Распределители с пневмоуправлением - размер 10.5 - 5/3 лин/поз
Stückliste
E721-33
IDNR
номер
MOD
Мод.
A
29.0 mm
B
mm
C
mm
ATT1
Отверстия 1-3-5
M5
ATT2
Отверстия 2-4
M5
PM
мин. давление пилотного клапана
1 bar
PD
рабочее давление
-0.9/ 7 bar
PT
расход
200 Nl/min
INFO
информация
Информация
информация
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей