Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Manifolds for valves with outlets on the body Size 10.5
Stückliste
E521-1002
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
E521-1002
NR
N° positions
PA
Size
10.5
G1
G1/8
G2
M5
G3
M5
A
15.0 mm
B
10.5 mm
C
13.4 mm
D
16.5 mm
E
22.0 mm
F
22.0 mm
G
22.5 mm
H
4.2 mm
I
10.5 mm
L
5 mm
M
47.3 mm
M1
68.3 mm
N
18.6 mm
O
7.5 mm
P
31.0 mm
R
22.6 mm
S
23 mm
T
8.5 mm
U
19.0 mm
V
20.0 mm
Z
27.0 mm
ZX1
0.000 mm
L1
40.5 mm
L2
30.5 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
AX1
0.000 mm
BX1
16.000 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD