Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Série 1 et 3 / 138-965 - Distributeurs à commande mécanique
Stückliste
138-965
IDNR
Référence
MOD
Mod.
138-965
PD
Pression de service
0÷10 bar bar
PT
Débit
500NL/min
FD
Force d'actionnement
41N
DISPOSITIVI
Actionnement unidirectionnel levier / galet
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AirTAC
    S3 - Control Valve
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés