카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Pressure microregulator Series T
Stückliste
T108-R71
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
INFO
Infotext
정보
Infotext
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
A
77 mm
B
35 mm
C
42 mm
F
9.5 mm
G
25.5 mm
I
28 mm
L
M30x1.5
M
46 mm
N
41 mm
R
3 mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
U
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드