카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series MD filters
Stückliste
MD1-F000
SERIE
Serie
MD mm
DDF
flow direction
DINENSIONE
dimension
mm
F
Filter
ELFILTRANTE
Filter element
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Connection type
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
exit port
AC01A
Accessori A
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Weight
0.2 kg
INFO
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드