카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
PSPE-I6SC1-M8
AIRBEST
Mounting parts
PSPE Small and light level compensator
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/mounting_accessory/pspe/pspe_asmtab.prj},{NB=PSPE-I6SC1-M8},{SERIES=PSPE},{BF=I : Built-in spring},{BS=6},{BM=},{VPC=},{SCSCS=SC1},{IS=M8},{PPATH=assemblies/pspe_asmtpl.prj},{INFOTEXT=INFOTEXT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
PSPE - Suction cup side connection specifications
Bill of material
PSPE-I6SC1-M8
SERIES
series
PSPE
BF
Buffer form
I : Built-in spring
BS
Buffer stroke
6
10
15
20
25
30
40
50
6
10
15
20
25
30
40
50
BM
Buffering method
Blank : Vertically rotatable
R : Vertical non-rotation
L : Horizontal rotation
B : Horizontal rotation
Blank : Vertically rotatable
R : Vertical non-rotation
L : Horizontal rotation
B : Horizontal rotation
VPC
Vacuum port connection
Blank1 : M5internal thread(Installation specificationsM8/M10)
A4 : Push-in fitting φ4 hose
A6 : Push-in fitting φ6 hose
B4 : Pagoda connector φ4 hose
Blank1 : M5internal thread(Installation specificationsM8/M10)
A4 : Push-in fitting φ4 hose
A6 : Push-in fitting φ6 hose
B4 : Pagoda connector φ4 hose
SCSCS
Suction cup side connection specifications
SC1 : Snap-in connector
SC1 : Snap-in connector
IS
Installation specifications
M8 : M8X1
M8 : M8X1
INFOTEXT
INFOTEXT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청