Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Unita? V3+FR+L - V3+FR+L 1/4” 042
Bill of material
04236*****
CODE
Codice
REF
Referenza
V
Versione
Relieving
QMAX
Portata (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
980 Nl/min
CR
Campo di regolazione
bar
C
Connessione IN-OUT
G1/4” Pollici
G
Grado di filtrazione filtro
µm
PMAX
Pressione massima di ingresso
16 bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,464 Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型