Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF Unit - F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE
Bill of material
0800900002
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
800 bar
C
IN-OUT Connections
G3/4” Pollici
G
Filter filtering degree
5 µm
GM
Microfilter filtering degree
0,01 µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
PS
Drain working pressure
bar
CT
bowl capacity
100 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
1,07 Kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés