Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Regulator for battery - MR 1/8" 035 06 R B
Bill of material
0350100005
CODE
Code
0350100005
REF
Reference
MR 1/8" 035 06 R B
CR
pressure range
0-6 bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
250 Nl/min
C
Connection
G1/8" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
20 Nm
P
Weight
0,08 Kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen