Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro - F 1/2” 075
Lista materiale
0751200025
CODE
Codice
REF
Referenza
Q
Portata (P1=10 bar DP= 1 bar)
3110 Nl/min
F
Grado di filtrazione
µm
C
Connessione
G1/2" Pollici
PL
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro scarico
bar
CT
Capacità tazza
100 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,355 Kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD