Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore con indicatore livello - L 3/4" 080 PE IL
Lista materiale
0800300005
CODE
Codice
0800300005
REF
Referenza
L 3/4" 080 PE IL
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3020 Nl/min
C
Connessione
G3/4” Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
7 bar
TT
Tensione massima
100 AC V
CE
Contatto elettrico
0,75A 10W A
CT
Capacità tazza
132 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,685 Kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD