Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 3 PU ML - 3-2 Pushrod valve
Bill of material
1202423001
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8 Pollici
Q
Flow rate
690 Nl/min
R
Return
ML
O
Option
P
Working pressure
0÷10 Bar
FA
Thrust force (6 bar)
39 N
TA
Valve size
22 mm
M
Material
Tecnopolimero
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés