Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MER 1/4” 22 5 PS PM OO M - Valvola puntale servo 5-2
Lista materiale
1272535001
CODE
Codice
1272535001
REF
Referenza
MER 1/4” 22 5 PS PM OO M
F
Funzione
5-2
C
Connessione
G1/8 Pollici
Q
Portata
800 Nl/min
R
Ritorno
PM
O
Opzione
OO
P
Pressione d'esercizio
1÷10 Bar
FA
Forza di azionamento (6 bar)
9 N
TA
Taglia valvola
22 mm
M
Materiale
Metallo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD