目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
F-SE63CB SAI
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SAI系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/sai_cb.prj},{NB=F-SE63CB_SAI},{TYPE=SE Series},{BORE=63},{MT=CB Type},{CC=32},{CD=15.0},{CE=16},{CJ=22.0},{CP=40},{CT=70},{CU=77},{PA1=77},{PB1=70.5},{S=75.0},{T=56.5},{TYPE1=SE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
CB - 雙耳環
明細表
F-SE63CB_SAI
MODEL
訂購碼
F-SE63CB
F-SE63CB
TYPE
型號
SE系列
SE系列
BORE
內徑
63
63
mm
MT
安裝方式
CB型號
CC
銷孔高度
32
32
mm
CD
外圓半徑
15.0
15.0
mm
CE
銷孔直徑
16
16
mm
CJ
高度 CJ
22.0
22.0
mm
CP
凹槽寬度
40
40
mm
CT
雙耳板外間距
70
70
mm
CU
固定銷長度
77
77
mm
S
法蘭寬度
75.0
75.0
mm
T
孔間距
56.5
56.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求