您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
F-SI125FTC
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SG,SGC系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sg_sgc/sg_ftc.prj},{NB=F-SI125FTC(SG)},{TYPE=SI Series},{BORE=125},{MT=FTC Type},{A=279},{AA=210},{B=160},{C=160},{CA=25},{D=110},{E=139},{F=43},{G=20},{H=18.5},{I=12.5},{J=60},{K=20},{CX1=35.000},{TI1=2.000},{R1=8.000},{D1X=85.000},{T2=1.000},{R2=12.000},{H1X=123.000},{V=1},{DD=75.000},{XX4=11.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
FTC - 中法蘭
明細表
F-SI125FTC
MODEL
訂購碼
F-SI125FTC
F-SI125FTC
TYPE
型號
SI系列
BORE
內徑
125
125
mm
MT
安裝方式
FTC型號
AA
零件寬度
210
210
mm
B
宽度
160
160
mm
CA
固定銷直徑
25
25
mm
D
固定用螺釘孔間距
110
110
mm
E
法蘭寬度
139
139
mm
F
法蘭厚度
43
43
mm
K
距離E
20
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求