您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
F-M4X070F
AirTAC
氣動元件
執行組件
氣缸附件
接頭系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/cylinder_accessory/cylinder_joint/mini_f_joint.prj},{NB=F-M4X070F},{MODEL=F-M4X070F},{A=26.0},{B=17.0},{C=9.5},{D=3.7},{E=9.8},{F=4},{G=13},{H=M4x0.7},{HM=4},{HP=0.70},{I=4.5},{J=3.0},{K=M4x0.7},{KM=4},{KP=0.70},{L=13},{M=9.5},{MH=6.0},{N=7.0},{P=14.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
F - 浮動接頭
明細表
F-M4X070F
MODEL
規格代號
F-M4X070F
F-M4X070F
A
26.0
26.0
mm
B
17.0
17.0
mm
C
9.5
9.5
mm
D
3.7
3.7
mm
E
9.8
9.8
mm
F
4
4
mm
G
13
13
mm
H
M4x0.7
M4x0.7
I
4.5
4.5
mm
J
3.0
3.0
mm
K
M4x0.7
M4x0.7
mm
L
13
13
mm
M
9.5
9.5
mm
N
7.0
7.0
mm
P
14.0
14.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
F - 浮動接頭
AirTAC
06.04.2022
鱼眼 - 魚眼接頭
AirTAC
06.04.2022
plf:L型內螺紋二通 - L型內螺紋二通
AirTAC
21.07.2022
Y - Y接頭
AirTAC
17.01.2024
ACQ ASQ ATQ - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
SDA SSA STA - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
ACA ACJ - 油壓緩衝器
AirTAC
21.07.2022
MI MSI MTI MIC - 不銹鋼迷你氣缸(ISO6431)
AirTAC
21.07.2022
I - I接頭
AirTAC
06.04.2022
MA MAC MSA MTA - 不銹鋼迷你氣缸
AirTAC
21.07.2022
MD MSD MTD - 多位置固定氣缸
AirTAC
17.01.2024
PB PSB PTB - 筆形氣缸
AirTAC
21.07.2022
ACE ASE ATE - 緊湊型氣缸
AirTAC
17.01.2024
SDAD SDAJ - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求