카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
2KWA150 2KWA200 2KWA250 - Fluid control valve(Innernally Piloted and Normally Opened)
Bill of material
2KWA15015A
CNSTYPECODE
Ordering code
TYPE
Electrical entry
VOLTAGE
Voltage
THREAD
Thread type
A
mm
AB
mm
B
mm
BA
mm
C
mm
D
mm
E
6.5 mm
EA
8.0 mm
EB
mm
EC
mm
F
mm
P
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드