카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
AIRWORK
내용
PGT - Reducer Tee Connector
BOM
PGT 0806N
CODE
Code
DESCR
Extended Description
T1
Tube 1 Ø
mm
T2
Tube 2 Ø
mm
A
mm
B
mm
C
ØC
mm
D
mm
E
mm
F
ØF
6,5 mm
G
ØG
3,2 mm
PCS
Min. Quantity
10 pcs
URL
Manufacturer's Datasheet
PDF Catalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드