Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
DIN11863-2 - Blind Flange Groove
Bill of material
9615331308
IDNR
Item number
NAME
Name
DESC
Description
SHAPE
Shape
Blind Flange Groove
STANDARD
Standard
DIN11853-2
MATERIAL
Material
1.4404
SURFACE
Surface
H3
A1
Height
mm
OD1
Diameter
mm
H2
Height
mm
DC1
Diameter
mm
ANG1
Angle
°
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)